AVENTICS™ Tuyau d’air comprimé, Série TU1-S-TEF R412004152

Référence:

AVENTICS-R412004152

12,75 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
TU1-S-TEF-004-0075-TR-0100

Spécifications

Ø extérieur4 mm
Rayon de courbure mini 20 °C18 mm
Epaisseur de la paroi0.75 mm
CouleurTransparent
Température ambiante min.-40 °C
Température ambiante max.200 °C
Pression de service max. à 20°C16 bar
compatible avec l’industrie alimentairecompatible avec l’industrie alimentaire
Unité de livraison100 m
Poids au mètre0.017 kg
MatériauPolytétrafluoréthylène (PTFE)