AVENTICS™ Tuyau d’air comprimé Ø14, Série TU1-S-PUR R412004782

Référence:

AVENTICS-R412004782

9,83 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
TU1-S-PUR-014-0200-BU-0025

Spécifications

Ø extérieur14 mm
Rayon de courbure mini 20 °C55 mm
Epaisseur de la paroi2 mm
CouleurBleu
Température ambiante min.-30 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service max. à 20°C10 bar
Unité de livraison25 m
Poids au mètre0.092 kg
MatériauPolyester-polyuréthane