AVENTICS™ Tuyau d’air comprimé Ø4, Série TU1-F-PUR R412004797

Référence:

AVENTICS-R412004797

2,15 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
TU1-F-PUR-004-0075-TR-0025

Spécifications

Ø extérieur4 mm
Rayon de courbure mini 20 °C12 mm
Epaisseur de la paroi0.75 mm
CouleurTransparent
Température ambiante min.-30 °C
Température ambiante max.60 °C
Pression de service max. à 20°C10 bar
compatible avec l’industrie alimentairecompatible avec l’industrie alimentaire
Unité de livraison25 m
Poids au mètre0.009 kg
MatériauPolyéther-polyuréthane