AVENTICS™ Blocking valve, Series QR1-AAN R412005526

Référence:

AVENTICS-R412005526

13,61 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
QR1-AAN-G018-DA04

Spécifications

Type de constructionDistributeur à clapet
Raccord d'air comprimé 1G 1/8
Type de raccordement d’air comprimé 1Filetage
Raccord d'air comprimé 2Ø 4
Type de raccordement d’air comprimé 2Raccord instantané
Débit nominal Qn 1 vers 2300 l/min
Pression de service min.-1 bar
Pression de service maxi10 bar
Température ambiante min.0 °C
Température ambiante max.60 °C
Température min. du fluide0 °C
Température max. du fluide60 °C
FluideAir comprimé
Unité de livraison10 Pcs.
Poids0.011 kg
Matériau boîtiersLaiton
Matériau jointsCaoutchouc nitrile (NBR)
Matériau bague de desserragePolyoxyméthylène