AVENTICS™ Non-return valve, Series QR1-ANR R412005565

Référence:

AVENTICS-R412005565

41,87 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
QR1-ANR-G018-DA04

Spécifications

Type de constructionDistributeur à clapet
Raccord d'air comprimé 1Ø 4
Type de raccordement d’air comprimé 1Raccord instantané
Raccord d'air comprimé 2G 1/8
Type de raccordement d’air comprimé 2Filetage
Débit nominal Qn 1 vers 2280 l/min
Pression de service min.0.8 bar
Pression de service maxi16 bar
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Température min. du fluide-20 °C
Température max. du fluide80 °C
FluideAir comprimé
Unité de livraison5 Pcs.
Poids0.016 kg
Matériau boîtiersLaiton
Matériau jointsCaoutchouc nitrile (NBR)
Matériau bague de desserragePolyamide