PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Ponts de connexion, série CON-CB R412005846

Référence:

AVENTICS-R412005846

51,47 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
CON-CB-PI-4-2

Spécifications

Nombre de bobines magnétiques2
Température ambiante min.-15 °C
Température ambiante max.50 °C
Indice de protectionIP65
Raccordement électrique 1, typeConnecteur
Raccordement électrique 1, nombre de pôlesÀ 4 pôles
Sortie de câble 1Droit
Sortie de câble équerre180°
Raccordement électrique 2, typePrise femelle
Raccordement électrique 2, taille du filetageForme C
Raccordement électrique 2, nombre de pôlesÀ 2 pôles
Sortie de câble 2Droit
Raccordement électrique 3Prise femelle
Raccordement électrique 3Forme C
Nombre de pôlesÀ 2 pôles
Sortie de câbleDroit
Tension de service CC24 V
Tolérance de tension CC-10 % / +10 %
Affichage de statut DEL distributeurJaune
Vis de fixationM2,5 avec fente
Couple de serrage des vis de fixation +0,050.25 Nm
Poids0.03 kg
BoîtierPolyétherimide (PEI)
JointsCaoutchouc au fluor