AVENTICS™ Filtre, Série AS2-FLS R412006007

Référence:

AVENTICS-R412006007

315,36 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
AS2-FLS-G014-SSS-AO-05,00

Spécifications

ComposantsFiltre
RéservoirCuve en métal avec fenêtre
OrificeG 1/4
Porosité du filtre5 µm
Débit nominal Qn2100 l/min
PurgeEntièrement automatique, ouvert sans pression
Pression de service min.1.5 bar
Pression de service maxi16 bar
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.50 °C
FluideAir comprimé, Gaz neutres
Catégorie d’air comprimé max. atteignable selon la norme ISO 8573-1:20106 : 7 : -
Volume de cuve à filtre28 cm³
Élément de filtreremplaçable
Poids0.52 kg
Fenêtreavec fenêtre
Position de montageVertical
Type de constructionmontage en batterie possible
Matériau boîtiersPolyamide
Matériau plaque frontalePlastique acrylonitrile-styrène-butadiène
Matériau jointsCaoutchouc nitrile (NBR)
Matériau douille filetéeZinc coulé sous pression
Matériau réservoirZinc coulé sous pression
Matériau cartouche de filtrePolyéthylène (PE)