AVENTICS™ Series AS-i, B-Design R412006761

Référence:

AVENTICS-R412006761

2 150,42 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
BDC-B-ASI-8DR-AUX

Spécifications

VersionCoupleur de bus avec pilote
Protocole busAS-i
E/A CompatibleSans fonctionnalité E/S
Version module E/S8DO-AUX
Raccord E/S8 sorties
Forme du busForme B
Température ambiante min.0 °C
Température ambiante max.50 °C
Nombre de bobines magnétiques maxi.8
Courant absorbé par les équipements électroniques0.08 A
Tension de service pour actionneurs24 V CC
Indice de protectionIP65
Courant absorbé maxi bobine simple0.03 mA
I/O Code8
ID Code / ID2 CodeF / E
Suppression des impulsions parasites selon la normeEN 50295
Anti-parasitage selon la normeEN 50295
Orifice système de distributeurPrise femelle
Orifice système de distributeurBarre 2,0 mm
Orifice système de distributeur2x13 pôles
Raccordement de communication 1, Taille du filetageCâble plat AS-i jaune
Raccordement électrique, tailleCâble plat AS-i noir
Poids0.14 kg
Matériau boîtiersAluminium, Aluminium coulé sous pression