AVENTICS™ Série DDL R412006999

Référence:

AVENTICS-R412006999

3 680,81 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
DDL-S-BDEV STANDALONE ATEX

Spécifications

VersionPilote
Protocole busDeviceNet
E/A CompatibleAvec fonctionnalité E/S
Raccord E/S1 sortie / 1 entrée
Raccordement de signal E/A typePrise femelle
Raccordement de signal E/A taille du filetageM12
Raccordement de signal E/A nombre de pôlesà 5 pôles
Forme du busForme S
CertificatsATEX
ATEXATEX
Température ambiante min.5 °C
Température ambiante max.50 °C
Tension de service des équipements électroniques24 V CC
Tolérance de tension de l'électronique-20 % / +20 %
Tension de service pour actionneurs24 V CC
Tolérance de tension actionneurs0 % / +10 %
Somme des intensités pour distributeurs3 A
Indice de protectionIP65
Temps d'accélération ?2 s
Transfert de données bit128 octets
Longueur maxi de ligne40 m
Nombre max. de participants DDL14
Nombre d'entrées1
Nombre de sorties1
Raccordement de communication , TypeConnecteur (mâle)