AVENTICS™ Filtre, Série AS3-FLS R412007003

Référence:

AVENTICS-R412007003

164,85 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
AS3-FLS-G038-PBP-HO-40,00

Spécifications

ComposantsFiltre
RéservoirCuve PC avec capot de protection PA
OrificeG 3/8
Débit nominal Qn3500 l/min
PurgeSemi-automatique, ouvert sans pression
Pression de service min.1.5 bar
Pression de service maxi16 bar
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.50 °C
FluideAir comprimé, Gaz neutres
Catégorie d’air comprimé max. atteignable selon la norme ISO 8573-1:20107 : 7 : -
Volume de cuve à filtre49 cm³
Élément de filtreremplaçable
Poids0.361 kg
Position de montageVertical
Type de constructionmontage en batterie possible
Matériau boîtiersPolyamide
Matériau plaque frontalePlastique acrylonitrile-styrène-butadiène
Matériau jointsCaoutchouc nitrile (NBR)
Matériau douille filetéeZinc coulé sous pression
Matériau réservoirPolycarbonate
Matériau capot de protectionPolyamide
Matériau cartouche de filtrePolyéthylène (PE)