AVENTICS™ Filtre, Série AS3-FLS R412007006

Référence:

AVENTICS-R412007006

229,47 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
AS3-FLS-G038-SSS-HO-05,00

Spécifications

ComposantsFiltre
RéservoirCuve en métal avec fenêtre
OrificeG 3/8
Débit nominal Qn3500 l/min
PurgeSemi-automatique, ouvert sans pression
Pression de service min.1.5 bar
Pression de service maxi16 bar
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.50 °C
FluideAir comprimé, Gaz neutres
Catégorie d’air comprimé max. atteignable selon la norme ISO 8573-1:20106 : 7 : -
Volume de cuve à filtre49 cm³
Élément de filtreremplaçable
Poids0.723 kg
Fenêtreavec fenêtre
Position de montageVertical
Type de constructionmontage en batterie possible
Matériau boîtiersPolyamide
Matériau plaque frontalePlastique acrylonitrile-styrène-butadiène
Matériau jointsCaoutchouc nitrile (NBR)
Matériau douille filetéeZinc coulé sous pression
Matériau réservoirZinc coulé sous pression
Matériau cartouche de filtrePolyéthylène (PE)