AVENTICS™ Lubrificateur à brouillard normal, Série AS3-LBS R412007231

Référence:

AVENTICS-R412007231

176,02 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
AS3-LBS-G012-PBP-LA

Spécifications

ComposantsLubrificateur
RéservoirCuve PA avec capot de protection PA
Raccordement de l'air compriméG 1/2
Débit nominal Qn8000 l/min
Position de montageVertical
Pression de service min.0.5 bar
Pression de service maxi16 bar
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.50 °C
FluideAir comprimé, Gaz neutres
Type de mise en pressionRemplissage semi-automatique de l'huile pendant le fonctionnement, Remplissage manuel de l'huile
Volume de cuve à lubrificateur80 cm³
Capot de protectionAvec capot de protection
Dosage d'huile pour 1000 l/min1-2 gouttes
FonctionLubrificateur à brouillard
Fonctionmontage en batterie possible
Poids0.343 kg
Matériau boîtiersPolyamide
Matériau plaque frontalePlastique acrylonitrile-styrène-butadiène
Matériau jointsCaoutchouc nitrile (NBR)
Matériau douille filetéeZinc coulé sous pression
Matériau réservoirPolycarbonate
Matériau capot de protectionPolyamide