AVENTICS™ Limiteur de débit unidirectionnel, Série CC04 R412007400

Référence:

AVENTICS-R412007400

38,42 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
CC04-PA6-DA06-DA06-2_1_SLS

Spécifications

Orifice 1Ø 6
Orifice 2Ø 6
Orifice d'étranglement Ø3.5 mm
Sens d'étranglement2 > 1
Débit nominal Qn 2 vers 1360 l/min
Type de raccordement d’air comprimé 1Raccord instantané
Type de raccordement d’air comprimé 2Prise femelle
LimiteurLimiteur d'échappement
FluideAir comprimé
Pression de service min.0.5 bar
Pression de service maxi10 bar
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.70 °C
Température min. du fluide-10 °C
Température max. du fluide70 °C
Matériau boîtiersPolyamide
Matériau jointsCaoutchouc nitrile (NBR)
Matériau vis d'étranglementLaiton