PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Éjecteur, Série EBS R412007449

Référence:

AVENTICS-R412007449

43,46 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Où acheter
Afficher LE CAD
Visualisez les caractéristiques
EBS-PT-05-NN-N-N-NN-DA04-DA04-S001

Spécifications

Commandepneumatique
TypeÉjecteur
VersionCommande pneumatique, forme en T
Avec silencieuxAvec silencieux
Ø Buses0.5 mm
Pression de service min.3 bar
Pression de service maxi6 bar
Température ambiante min.0 °C
Température ambiante max.60 °C
Température min. du fluide0 °C
Température max. du fluide60 °C
FluideAir comprimé
Teneur en huile de l'air comprimé min.0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.1 mg/m³
Taille de particule max.5 µm
Raccordement de l'air compriméØ 4
Raccord de vide+Ø 4
Capacité d’aspi⌙ration maxi.7 l/min
Consommation d'air avec p. opt.14 l/min
Vide maxi avec p.opt84 %
Niveau de pression acoustique aspiré53 dB
Niveau de pression acoustique aspirant58 dB
Poids0.007 kg
Matériau boîtiersPolyamide renforcé par fibres de verre
Matériau jointsCaoutchouc nitrile (NBR)