PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Éjecteur, Série EBS R412007454

Référence:

AVENTICS-R412007454

Visualisez les caractéristiques
EBS-PT-25-NN-N-N-NN-DA08-DA10-S001

Spécifications

Commandepneumatique
TypeÉjecteur
VersionCommande pneumatique, forme en T
Avec silencieuxAvec silencieux
Ø Buses2.5 mm
Pression de service min.3 bar
Pression de service maxi6 bar
Température ambiante min.0 °C
Température ambiante max.60 °C
Température min. du fluide0 °C
Température max. du fluide60 °C
FluideAir comprimé
Teneur en huile de l'air comprimé min.0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.1 mg/m³
Taille de particule max.5 µm
Raccordement de l'air compriméØ 8
Raccord de vide+Ø 10
Capacité d’aspi⌙ration maxi.215 l/min
Consommation d'air avec p. opt.311 l/min
Vide maxi avec p.opt82 %
Niveau de pression acoustique aspiré75 dB
Niveau de pression acoustique aspirant78 dB
Poids0.05 kg
Matériau boîtiersPolyamide renforcé par fibres de verre
Matériau jointsCaoutchouc nitrile (NBR)