AVENTICS™ Série RV1 R412007529

Référence:

AVENTICS-R412007529

90,92 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
RV1-G014-10,0 BAR

Spécifications

Type de constructionDistributeur à clapet
Type de fixationVissable
Raccord d'air comprimé 1G 1/4
Type de raccordement d’air comprimé 1Filetage
Type de raccordement d’air comprimé 2Non collecté
Pression d'ouverture du distributeur10 bar
Débit nominal Qn 1 vers 24632 l/min
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi20 bar
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.100 °C
FluideAir comprimé
CertificatsDéclaration de conformité CE
Matériau boîtiersLaiton
Matériau jointsCaoutchouc au fluor