AVENTICS™ Coupleur multiple R412007573

Référence:

AVENTICS-R412007573

91,44 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
CONNECTOR PLUG .

Spécifications

Nombre de raccordements4
Domaine d’applicationConvient pour le montage de cloisons
Ø du tuyau6 mm
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi16 bar
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Température min. du fluide-20 °C
Température max. du fluide80 °C
FluideAir comprimé
Unité de livraison1 Pcs.
Matériau boîtiersPolyamide