AVENTICS™ Coupleur multiple R412007576

Référence:

AVENTICS-R412007576

197,45 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
CONNECTION SOCKET .

Spécifications

Nombre de raccordements7
Domaine d’applicationConvient pour le montage de cloisons
Ø du tuyau6 mm
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi16 bar
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Température min. du fluide-20 °C
Température max. du fluide80 °C
FluideAir comprimé
Unité de livraison1 Pcs.
Matériau boîtiersPolyamide