AVENTICS™ Coupleur multiple R412007577

Référence:

AVENTICS-R412007577

47,37 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
PROTECTIVE CAP .

Spécifications

Nombre de raccordements4, 7
Domaine d’applicationConvient pour le montage de cloisons
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi16 bar
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Température min. du fluide-20 °C
Température max. du fluide80 °C
FluideAir comprimé
Unité de livraison1 Pcs.
Matériau boîtiersPolyamide