AVENTICS™ Tuyau d’air comprimé, Série TU1-E-PUR R412007829

Référence:

AVENTICS-R412007829

3,12 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
TU1-E-PUR-008-0115-NT-0500

Spécifications

Ø extérieur8 mm
Rayon de courbure mini 20 °C33 mm
Epaisseur de la paroi1.15 mm
CouleurNaturel
Température ambiante min.-30 °C
Température ambiante max.60 °C
Pression de service max. à 20°C8 bar
Unité de livraison500 m
Poids au mètre0.03 kg
MatériauPolyester-polyuréthane