AVENTICS™ Capteur de pression, Série PE6 R412007880

Référence:

AVENTICS-R412007880

148,34 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
PE6-P2-L HYST FEST

Spécifications

Signal de sortie2 x PNP
TypeÉlectronique
Type de constructionAvec élément de capteur sur base piézorésistive
Position de montageL (horizontal)
Pression de pilotage mini/maxi-1 bar
Pression de pilotage maxi0 bar
Sécurité contre les surpressions5 bar
Logique de commutationNO (contact d'arrêt)
Tenue aux chocs maxi.10 g
Tenue aux vibrations10 - 55 Hz, 0,1 mm
Exactitude en % (de la valeur finale)± 1 %
Hystérèse2 % de la valeur finale, fixe
Valeurs mesuréesPression relative
Plage d'affichageLED
Raccordement de l'air compriméØ 1,2x1
Type de raccordement d’air compriméBride avec joint torique
Pression de service min.-1 bar
Pression de service maxi0 bar
Température min. du fluide0 °C
Température max. du fluide50 °C
FluideAir comprimé
Raccordement électrique typeConnecteur
Raccordement électrique, tailleM8x1
Raccordement électrique, Nombre de pôlesÀ 4 pôles
Température ambiante min.0 °C