AVENTICS™ Raccordement bus de terrain avec fonctionnalité E/S optionnelle (CMS), Forme B R412008518

Référence:

AVENTICS-R412008518

6 677,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
CMS-B-BCAN-32DR

Spécifications

VersionCoupleur de bus avec pilote et entrées
Protocole busCANopen
Raccord E/S32 sorties
E/A CompatibleSans fonctionnalité E/S
Raccordement électrique typeConnecteur (mâle)
Raccordement électrique, tailleM12
Raccordement électrique, Nombre de pôlesÀ 4 pôles
Raccordement électrique, codageCodage A
Forme du busForme B
Température ambiante min.0 °C
Température ambiante max.50 °C
Nombre de bobines magnétiques maxi.32
Tension de service des équipements électroniques24 V CC
Tolérance de tension de l'électronique-0.75
Courant absorbé par les équipements électroniques0.12 A
Tension de service pour actionneurs24 V CC
Indice de protectionIP65
Courant absorbé maxi bobine simple0.063 mA
Extension de module E/S maxi.6
Suppression des impulsions parasites selon la normeEN 61000-6-4
Raccordement de communicationConnecteur (mâle)
Raccordement de communicationM12
Raccordement de communicationà 5 pôles
Raccordement de communicationCodage A
Raccordement de communication 2Prise femelle