AVENTICS™ Série DDL R412008541

Référence:

AVENTICS-R412008541

3 122,56 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
BDC-B-BDDL_32

Spécifications

VersionPilote
E/A CompatibleSans fonctionnalité E/S
Forme du busForme B
ATEXATEX
Température ambiante min.0 °C
Température ambiante max.50 °C
Nombre de bobines magnétiques maxi.32
Tension de service des équipements électroniques24 V CC
Courant absorbé par les équipements électroniques0.05 A
Tension de service pour actionneurs24 V CC
Tolérance de tension actionneurs-10 % / +10 %
Somme des intensités pour distributeurs3 A
Indice de protectionIP65
Courant absorbé maxi bobine simple0.1 mA
Longueur maxi de ligne40 m
Nombre max. de participants DDL14
Orifice système de distributeurPrise femelle
Orifice système de distributeurBarre 2,0 mm
Orifice système de distributeur2x13 pôles
Raccordement de communication , TypeConnecteur (mâle)
Raccordement de communication 1, Taille du filetageM12
Raccordement de communication 1, Nombre de pôlesà 5 pôles
Raccordement de communication 1, CodageCodage A
Raccordement de communication 2, TypePrise femelle
Raccordement de communication 2, Taille du filetageM12