AVENTICS™ Filtre, Série AS5-FLS R412009009

Référence:

AVENTICS-R412009009

497,51 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
AS5-FLS-G100-PBP-HO-05,00

Spécifications

ComposantsFiltre
RéservoirCuve PC avec capot de protection PA
OrificeG 1
Porosité du filtre5 µm
Débit nominal Qn7800 l/min
PurgeSemi-automatique, ouvert sans pression
Pression de service min.1.5 bar
Pression de service maxi16 bar
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.50 °C
FluideAir comprimé, Gaz neutres
Catégorie d’air comprimé max. atteignable selon la norme ISO 8573-1:20106 : 7 : -
Volume de cuve à filtre87 cm³
Élément de filtreremplaçable
Poids0.718 kg
Position de montageVertical
Type de constructionmontage en batterie possible
Matériau boîtiersPolyamide
Matériau plaque frontalePlastique acrylonitrile-styrène-butadiène
Matériau jointsCaoutchouc nitrile (NBR)
Matériau douille filetéeZinc coulé sous pression
Matériau réservoirPolycarbonate
Matériau capot de protectionPolyamide
Matériau cartouche de filtrePolyéthylène (PE)