AVENTICS™ R412009516

Référence:

AVENTICS-R412009516

4 606,72 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
BDC-B-SERCOS_32

Spécifications

VersionCoupleur de bus avec pilote
Protocole bussercos III
E/A CompatibleSans fonctionnalité E/S
Raccord E/S32 sorties
Forme du busForme B
Température ambiante min.0 °C
Température ambiante max.50 °C
Nombre de bobines magnétiques maxi.32
Tension de service des équipements électroniques24 V CC
Tolérance de tension de l'électronique-15 % / +20 %
Courant absorbé par les équipements électroniques0.05 A
Tension de service pour actionneurs24 V CC
Somme des intensités pour distributeurs3 A
Indice de protectionIP65
Courant absorbé maxi bobine simple0.1 mA
Suppression des impulsions parasites selon la normeEN 61000-6-4
Anti-parasitage selon la normeIEC 61000-6-2
Raccordement de communication , TypePrise femelle
Raccordement de communication 1, Taille du filetageM12x1
Raccordement de communication 1, Nombre de pôlesà 5 pôles
Raccordement de communication 1, CodageCodage D
Raccordement de communication 2, TypePrise femelle
Raccordement de communication 2, Taille du filetageM12x1
Raccordement de communication 2, Nombre de pôlesà 5 pôles
Raccordement électrique, codageÀ 4 pôles, Codage A, Codage D, Connecteur (mâle), M12