AVENTICS™ Tuyau d’air comprimé Ø6, Série TU1-S-PAM R412009917

Référence:

AVENTICS-R412009917

3,08 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
TU1-S-PAM-006-0065-BU-0100

Spécifications

Ø extérieur6 mm
Rayon de courbure mini 20 °C30 mm
Epaisseur de la paroi0.65 mm
CouleurBleu
Température ambiante min.-40 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service max. à 20°C13 bar
Unité de livraison100 m
Poids au mètre0.011 kg
MatériauPolyamide