AVENTICS™ Tuyau d’air comprimé Ø12, Série TU1-F-PUR R412009949

Référence:

AVENTICS-R412009949

7,65 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
TU1-F-PUR-012-0200-RDTL-0100

Spécifications

Ø extérieur12 mm
Rayon de courbure mini 20 °C35 mm
Epaisseur de la paroi2 mm
CouleurRouge translucide
Température ambiante min.-30 °C
Température ambiante max.60 °C
Pression de service max. à 20°C10 bar
compatible avec l’industrie alimentairecompatible avec l’industrie alimentaire
Unité de livraison100 m
Poids au mètre0.073 kg
MatériauPolyéther-polyuréthane