AVENTICS™ Tuyau d’air comprimé Ø10, Série TU1-F-PUR R412009964

Référence:

AVENTICS-R412009964

6,16 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
TU1-F-PUR-010-0150-BKTL-0025

Spécifications

Ø extérieur10 mm
Rayon de courbure mini 20 °C30 mm
Epaisseur de la paroi1.5 mm
CouleurNoir translucide
Température ambiante min.-30 °C
Température ambiante max.60 °C
Pression de service max. à 20°C10 bar
compatible avec l’industrie alimentairecompatible avec l’industrie alimentaire
Unité de livraison25 m
Poids au mètre0.046 kg
MatériauPolyéther-polyuréthane