PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Manomètre, Série PG1-GLY R412010127

Référence:

AVENTICS-R412010127

80,68 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Où acheter
Afficher LE CAD
Visualisez les caractéristiques
PG1-ROB-R018-GLY-D63-P0-6

Spécifications

Type de construction du manomètreManomètre à tube-ressort, Orifice arrière, Avec bain de glycérine
NormalisationEN 837-1
Classe de qualité1,6
Raccordement de l'air compriméR 1/8
Diamètre nominal63 mm
Valeur à l'échelle0.2
Domaine d'application mini.0 bar
Domaine d'application maxi.4 bar
Plage d'affichage min.0 bar
Plage d'affichage max.6 bar
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi6 bar
Température ambiante min.-25 °C
Température ambiante max.60 °C
FluideAir comprimé
Couleur arrière-planBlanc
Unité échelle de mesure principale (extérieur)bar
Couleur échelle de mesure principale (extérieur)Noir
Unité échelle de mesure secondaire (intérieur)psi
Couleur échelle de mesure secondaire (intérieur)Noir
Couleur aiguilleNoir
Poids0.26 kg
Matériau boîtiersAcier inoxydable
Matériau verre de regardPolystyrène
Matériau filetéLaiton