AVENTICS™ Capteurs, Série ST4-2P R412010140

Référence:

AVENTICS-R412010140

165,79 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
ST4-P4-M08T-030-2P

Spécifications

Montage direct pour sériePRA, SSI, RTC, GPC, MSC, MSN, RCM, CVI
Montage indirect pour sérieMNI, CSL-RD, ICM
Largeur de rainureRainure C 4 mm
Variante2 points de commutation
Nombre de points de commutation2
CâbleAvec câble
Type de contactÉlectronique PNP
Tension de service CC, mini12 V CC
Tension de service CC, maxi30 V CC
Hystérèse1 mT
CertificatsRoHS
Indice de protectionIP67
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.75 °C
Plage de détection maxi.50 mm
Chute de tension U pour Imax≤ 2,2 V
Logique de commutationNO (contact d'arrêt)
Plage d'affichage2 LED
Plage d'affichageLED
LED d’affichage du statutJaune
Raccordement électrique 2, typeConnecteur
Raccordement électrique 2, taille du filetageM8x1
Raccordement électrique 2, nombre de pôlesÀ 4 pôles
Résistance aux courts-circuitsrésistant aux courts-circuits, Protection contre les inversions de polarité
Tenue aux chocs30 g / 11 ms