AVENTICS™ Capteurs, Série SM6 R412010263

Référence:

AVENTICS-R412010263

404,46 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
SM6-A4-M08T-030-96

Spécifications

Montage direct pour sériePRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI
Montage indirect pour sérieTRB, ITS, 167, MNI, ICM, TRR
Raccordement électrique typeConnecteur
Raccordement électrique, tailleM8x1
Raccordement électrique, Nombre de pôlesÀ 4 pôles
CâbleAvec câble
Longueur câble0.3 m
Largeur de rainureRainure 6 mm
Courant de repos (sans charge)< 25 mA
Répétabilité plage de mesure max.0,1 mm
Signal de sortie0 - 10 V CC, 4 - 20 mA
Intervalle de détection1 ms
CertificatscULus
Indice de protectionIP67
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.70 °C
plage de mesure max.96 mm
LED d’affichage du statutJaune
Plage de mesure max. de la résolution0,05 mm
Ecart de linéarité0,3 mm
Vitesse de détection3 m/s
Tenue aux chocs30 g / 11 ms
Tenue aux vibrations10 - 55 Hz, 1 mm
Plage d'affichageLED
Matériau boîtiersPolyamide renforcé par fibres de verre