AVENTICS™ Capteurs, Série SM6 R412010411

Référence:

AVENTICS-R412010411

499,14 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
SM6-A4-K02U-160

Spécifications

Montage direct pour sériePRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI
Montage indirect pour sérieTRB, ITS, 167, MNI, ICM, TRR
Raccordement électrique typeSans douille de l'extrémité des fils étamée
CâbleAvec câble
Longueur câble2 m
Largeur de rainureRainure 6 mm
Courant de repos (sans charge)< 25 mA
Répétabilité plage de mesure max.0,1 mm
Résistance de charge maxi.500 Ω
Signal de sortie0 - 10 V CC, 4 - 20 mA
Ondulation résiduelle≤ 10 %
Intervalle de détection1 ms
CertificatscULus
Indice de protectionIP67
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.70 °C
plage de mesure max.160 mm
LED d’affichage du statutJaune
Plage de mesure max. de la résolution0,05 mm
Ecart de linéarité0,3 mm
Vitesse de détection3 m/s
Tenue aux chocs30 g / 11 ms
Tenue aux vibrations10 - 55 Hz, 1 mm
Plage d'affichageLED
Matériau boîtiersPolyarylamide, renforcé par fibres de verre