AVENTICS™ Capteur, Série IN1 R412010426

Référence:

AVENTICS-R412010426

62,20 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
IN1-PN-M012-030

Spécifications

NormalisationDIN EN 60947-5-2
CertificatscULus
Indice de protectionIP67
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.65 °C
Tension de service CC, mini10 V CC
Tension de service CC, maxi30 V CC
Hystérèse5 - 15%, réglable
Changement de température± 10 %
Ondulation résiduelle≤ 10 %
Reproductibilité≤ 2 %
Logique de commutationNO (contact d'arrêt)
LED d’affichage du statutJaune
Ecart de commutation max.2 mm
Courant absorbé10 mA
Courant continu0.2 A
Résistance aux courts-circuitsrésistant aux courts-circuits, Protection contre les inversions de polarité
Matériau boîtiersLaiton