AVENTICS™ Distributeur 3/2, commande électrique, Série AS1-SOV R412010681

Référence:

AVENTICS-R412010681

356,38 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
AS1-SOV-G014-3/2-024-M12 R-->L

Spécifications

Commandeélectrique
Débit nominal Qn2000 l/min
VersionNF
Raccordement de l'air compriméG 1/4
Pression de service min.2 bar
Pression de service maxi10 bar
Tension de service CC24 V
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
PiloteInterne
Type de raccordementRaccordement direct
ComposantsDistributeur 3/2
montage en batterie possiblemontage en batterie possible
Équipement distributeur de baseDistributeur de base avec distributeur pilote
Type de constructionDistributeur à clapet
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.50 °C
FluideAir comprimé, Gaz neutres
Taille de particule max.25 µm
Teneur en huile de l'air comprimé min.0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.5 mg/m³
Raccord d'air comprimé échappementG 1/4
Alimentation en air comprimédroite
Débit nominal Qn 1 vers 22000 l/min
Débit nominal Qn 2 vers 3380 l/min
Tension de service24 V CC