AVENTICS™ Série RG1 R412010705

Référence:

AVENTICS-R412010705

184,44 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
DRUCKREGELVENTIL

Spécifications

Type de constructionDistributeur de piston
Entrée raccord d'air compriméM5
Sortie raccord d'air compriméM5
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi10 bar
Plage de réglage de la pression min.1 bar
Plage de réglage de la pression max.8 bar
Température ambiante min.0 °C
Température ambiante max.60 °C
Température min. du fluide0 °C
Température max. du fluide60 °C
FluideAir comprimé
Qn 1 > 270 l/min
Poids0.045 kg
Matériau boîtiersLaiton
Matériau jointsCaoutchouc nitrile-butadiène