AVENTICS™ Capteurs, Série SM6-AL R412010885

Référence:

AVENTICS-R412010885

803,06 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
SM6-AL-M08T-030-287

Spécifications

Montage indirect pour sériePRA, ITS, RTC, CVI
Raccordement électrique typeConnecteur
Raccordement électrique, tailleM8x1
Raccordement électrique, Nombre de pôlesÀ 4 pôles
Type de constructionavec capteur de déplacement, plage de mesure 107–1007 mm
CâbleAvec câble
Longueur câble0.3 m
Courant de repos (sans charge)< 35 mA
Répétabilité plage de mesure max.typ. 0,06 % FSR
Résistance de charge maxi.500 Ω
Signal de sortie0 - 10 V CC, 4 - 20 mA
Ondulation résiduelle≤ 10 %
Intervalle de détection1,15 ms
CertificatscULus
Indice de protectionIP65, IP67
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.70 °C
plage de mesure max.287 mm
Plage de mesure max. de la résolutiontyp. 0,03 % FSR
Ecart de linéarité0,5 mm
Tenue aux chocs30 g / 11 ms
Tenue aux vibrations10 - 55 Hz, 1 mm
Plage d'affichage2 LED
Matériau boîtiersAluminium
Matériau gaine de câblePolyuréthane (PUR)