AVENTICS™ Raccordement bus de terrain avec fonctionnalité E/S optionnelle (CMS), Forme B R412012755
Référence:
Spécifications
| Version | Coupleur de bus avec pilote et entrées |
| Protocole bus | EtherNet/IP |
| Raccord E/S | 32 sorties |
| Forme du bus | Forme B |
| Température ambiante min. | 0 °C |
| Température ambiante max. | 50 °C |
| Nombre de bobines magnétiques maxi. | 32 |
| Tension de service des équipements électroniques | 24 V CC |
| Tolérance de tension de l'électronique | -15 % / +20 % |
| Courant absorbé par les équipements électroniques | 0.12 A |
| Tension de service pour actionneurs | 24 V CC |
| Indice de protection | IP65 |
| Courant absorbé maxi bobine simple | 0.063 mA |
| Extension de module E/S maxi. | 6 |
| Suppression des impulsions parasites selon la norme | EN 61000-6-4 |
| Orifice système de distributeur | Prise femelle |
| Orifice système de distributeur | Barre 2,0 mm |
| Orifice système de distributeur | 3x13 pôles |
| Raccordement de communication 2, Type | Prise femelle |
| Raccordement de communication 2, Taille du filetage | M12 |
| Raccordement de communication 2, Nombre de pôles | à 5 pôles |
| Raccordement électrique, codage | À 4 pôles, Codage A, Codage D, Connecteur (mâle), M12 |
| Poids | 1 kg |
| Matériau boîtiers | Aluminium coulé sous pression |