AVENTICS™ Série DDL R412013399

Référence:

AVENTICS-R412013399

3 680,81 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
DDL-S-STA-PNRT

Spécifications

VersionPilote
Protocole busPROFINET IO
Raccordement de signal E/A typePrise femelle
Raccordement de signal E/A taille du filetageM12
Raccordement de signal E/A nombre de pôlesà 5 pôles
Forme du busForme S
Température ambiante min.5 °C
Température ambiante max.50 °C
Tension de service des équipements électroniques24 V CC
Tolérance de tension de l'électronique-20 % / +20 %
Tension de service pour actionneurs24 V CC
Tolérance de tension actionneurs0 % / +10 %
Somme des intensités pour distributeurs3 A
Indice de protectionIP65
Transfert de données bit128 octets
Longueur maxi de ligne40 m
Nombre max. de participants DDL14
Nombre d'entrées1
Nombre de sorties1
Raccordement de communication , TypePrise femelle
Raccordement de communication 1, Taille du filetageM12x1
Raccordement de communication 1, Nombre de pôlesÀ 4 pôles
Raccordement de communication 1, CodageCodage D
Raccordement de communication 2, TypePrise femelle
Raccordement de communication 2, Taille du filetageM12x1