AVENTICS™ Tuyau d’air comprimé Ø16, Série TU1-S-PAM R412014468

Référence:

AVENTICS-R412014468

12,23 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
TU1-S-PAM-016-0135-SR-0025

Spécifications

Ø extérieur16 mm
Rayon de courbure mini 20 °C100 mm
Epaisseur de la paroi1.35 mm
CouleurGris argent
Température ambiante min.-40 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service max. à 20°C10 bar
Unité de livraison25 m
Poids au mètre0.065 kg
MatériauPolyamide