AVENTICS™ Tuyau d’air comprimé, Série TU1-S-PET R412014494

Référence:

AVENTICS-R412014494

1,08 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
TU1-S-PET-004-0080-NT-0025

Spécifications

Ø extérieur4 mm
Rayon de courbure mini 20 °C15 mm
Epaisseur de la paroi0.75 mm
CouleurNaturel
Température ambiante min.-40 °C
Température ambiante max.60 °C
Pression de service max. à 20°C14 bar
compatible avec l’industrie alimentairecompatible avec l’industrie alimentaire
Unité de livraison25 m
Poids au mètre0.008 kg
MatériauPolyéthylène (PE)