AVENTICS™ Tuyau d’air comprimé Ø4, Série TU1-S-PUR R412014554

Référence:

AVENTICS-R412014554

1,90 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
TU1-S-PUR-004-0075-NT-0050

Spécifications

Ø extérieur4 mm
Rayon de courbure mini 20 °C12 mm
Epaisseur de la paroi0.75 mm
CouleurNaturel
Température ambiante min.-30 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service max. à 20°C10 bar
Unité de livraison50 m
Poids au mètre0.01 kg
MatériauPolyester-polyuréthane