AVENTICS™ Tuyau d’air comprimé Ø10, Série TU1-F-PUR R412014560
Référence:
Spécifications
| Ø extérieur | 10 mm |
| Rayon de courbure mini 20 °C | 30 mm |
| Epaisseur de la paroi | 1.5 mm |
| Couleur | Rouge translucide |
| Température ambiante min. | -30 °C |
| Température ambiante max. | 60 °C |
| Pression de service max. à 20°C | 10 bar |
| compatible avec l’industrie alimentaire | compatible avec l’industrie alimentaire |
| Unité de livraison | 100 m |
| Poids au mètre | 0.05 kg |
| Matériau | Polyéther-polyuréthane |