AVENTICS™ Tuyau d’air comprimé, Série TU1-E-PUR R412014561

Référence:

AVENTICS-R412014561

2,66 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
TU1-E-PUR-006-0100-BK-0500-HA

Spécifications

Ø extérieur6 mm
Rayon de courbure mini 20 °C20 mm
Epaisseur de la paroi1.05 mm
CouleurNoir
Température ambiante min.-30 °C
Température ambiante max.60 °C
Pression de service max. à 20°C8 bar
Unité de livraison500 m
Poids au mètre0.02 kg
MatériauPolyester-polyuréthane