AVENTICS™ Raccordement bus de terrain avec fonctionnalité E/S optionnelle (CMS), Forme B R412014583

Référence:

AVENTICS-R412014583

5 446,78 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
CMS-B-PNRT7/8 32EST

Spécifications

VersionCoupleur de bus avec pilote et entrées
Protocole busPROFINET IO
RemarqueProduit d’archive: Ne pas utiliser pour de nouvelles constructions!
E/A CompatibleSans fonctionnalité E/S
Raccord E/S32 sorties
Forme du busForme B
Température ambiante min.0 °C
Température ambiante max.50 °C
Nombre de bobines magnétiques maxi.32
Tension de service des équipements électroniques24 V CC
Tolérance de tension de l'électronique-15 % / +20 %
Courant absorbé par les équipements électroniques0.1 A
Tension de service pour actionneurs24 V CC
Indice de protectionIP65
Temps d'accélération ?1.2 s
Courant absorbé maxi bobine simple0.1 mA
Extension de module E/S maxi.6
Suppression des impulsions parasites selon la normeEN 61000-6-4
Anti-parasitage selon la normeEN 61000-6-2
Raccordement de communication , TypePrise femelle
Raccordement de communication 1, Taille du filetageM12x1
Raccordement de communication 1, Nombre de pôlesÀ 4 pôles
Raccordement de communication 1, CodageCodage D
Raccordement de communication 2, TypePrise femelle
Raccordement de communication 2, Taille du filetageM12x1