AVENTICS™ Filtre standard, Série AS1-FLS R412014602

Référence:

AVENTICS-R412014602

227,08 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
AS1-FLS-G014-PNB-AC-05.00

Spécifications

ComposantsFiltre
RéservoirCuve PC sans capot de protection
OrificeG 1/4
Porosité du filtre5 µm
Débit nominal Qn1000 l/min
PurgeEntièrement automatique, fermé sans pression
Pression de service min.1.5 bar
Pression de service maxi12 bar
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.50 °C
FluideAir comprimé, Gaz neutres
Alimentation en air comprimégauche
Catégorie d’air comprimé max. atteignable selon la norme ISO 8573-1:20106 : 7 : -
Volume de cuve à filtre16 cm³
Élément de filtreremplaçable
Poids0.184 kg
Position de montageVertical
Type de constructionmontage en batterie possible
Matériau boîtiersPolyamide
Matériau plaque frontalePlastique acrylonitrile-styrène-butadiène
Matériau jointsCaoutchouc nitrile (NBR)
Matériau réservoirPolycarbonate
Matériau cartouche de filtreCellpor