AVENTICS™ Préfiltre, Série AS1-FLP R412014608

Référence:

AVENTICS-R412014608

381,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
AS1-FLP-G014-PNB-AO-00,30

Spécifications

ComposantsPréfiltre
RéservoirCuve PC sans capot de protection
OrificeG 1/4
Porosité du filtre0.3 µm
Débit nominal Qn350 l/min
PurgeEntièrement automatique, ouvert sans pression
Pression de service min.1.5 bar
Pression de service maxi12 bar
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.50 °C
FluideAir comprimé, Gaz neutres
Alimentation en air comprimégauche
Catégorie d’air comprimé max. atteignable selon la norme ISO 8573-1:20102 : - : 3
Volume de cuve à filtre12 cm³
Élément de filtreremplaçable
Poids0.187 kg
Position de montageVertical
Type de constructionmontage en batterie possible
Matériau boîtiersPolyamide
Matériau plaque frontalePlastique acrylonitrile-styrène-butadiène
Matériau jointsCaoutchouc nitrile (NBR)
Matériau réservoirPolycarbonate
Matériau cartouche de filtrePapier imprégné