AVENTICS™ Manomètre, Série PG1-INT R412014761

Référence:

AVENTICS-R412014761

16,13 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
PG1-INT-STD-SO3-(0-12)

Spécifications

Type de construction du manomètreManomètre à diaphragme, Pour montage sur pupitre
Valeur à l'échelle0.25
Domaine d'application mini.0 bar
Domaine d'application maxi.12 bar
Plage d'affichage min.0 bar
Plage d'affichage max.12 bar
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi12 bar
Température ambiante min.0 °C
Température ambiante max.60 °C
FluideAir comprimé
Couleur arrière-planBlanc
Unité échelle de mesure principale (extérieur)bar
Couleur échelle de mesure principale (extérieur)Noir
Couleur aiguilleNoir
Poids0.024 kg
Matériau boîtiersPolyamide
Matériau verre de regardPolycarbonate
Matériau jointsCaoutchouc nitrile-butadiène