AVENTICS™ Distributeur 5/3, Série CL03-EV R412017954

Référence:

AVENTICS-R412017954

501,42 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
CL03-EV 5/3CC-024DC/SS/IP69K

Spécifications

Commandeélectrique
Principe de commutation5/3, centre fermé
LED d’affichage du statutJaune
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
Commande manuelleà crantage
Sortie raccord d'air compriméØ 8
Débit nominal Qn700 l/min
Pression de service min.-0.9 bar
Pression de service maxi10 bar
Indice de protection avec raccordIP65, IP67, IP69K
Protection contre inversion de polaritésProtection contre les inversions de polarité
Tension de service des équipements24 V CC
Tolérance de tension CC-15 % / +20 %
PiloteExterne
Largeur du distributeur pilote16 mm
Puissance absorbée CC0.35 W
Durée de mise en circuit100 %
Temps de mise en route typ.14 ms
Temps de déconnexion typ.15 ms
CertificatsUR (Underwriters Laboratories)
Température ambiante min.0 °C
Température ambiante max.50 °C
Poids0.165 kg
Matériau boîtiersPolyamide renforcé par fibres de verre