AVENTICS™ coupleurs de bus, série AES R412018218

Référence:

AVENTICS-R412018218

615,18 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
AES-D-BC-PROFIBUS DP

Spécifications

VersionCoupleur de bus
Protocole busPROFIBUS DP
E/A CompatibleAvec fonctionnalité E/S
Raccord E/S512 entrées / 512 sorties
Connecteur d’alimentation en tension IN , TypeConnecteur
Connecteur d’alimentation en tension IN , Taille du filetageM12x1
Connecteur d’alimentation en tension IN, Nombre de pôlesÀ 4 pôles
Connecteur d’alimentation en tension IN, CodageCodage A
Forme du busForme D
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.60 °C
Nombre de bobines magnétiques maxi.128
Nombre de positions de distributeurs max.64
Tension de service des équipements électroniques24 V CC
Tolérance de tension de l'électronique-25 % / +25 %
Courant absorbé par les équipements électroniques0.1 A
Tension de service pour actionneurs24 V CC
Somme des intensités pour distributeurs4 A
Indice de protectionIP65
Durée de cycle à 256 bits< 1 ms
Tension logique / actuateurà séparation galvanique
DiagnosticCourt-circuit, Sous-tension
Extension de module E/S maxi.10
Suppression des impulsions parasites selon la normeEN 61000-6-4
Anti-parasitage selon la normeEN 61000-6-2