AVENTICS™ coupleurs de bus, série AES R412018221
Référence:
Spécifications
| Version | Coupleur de bus |
| Protocole bus | DeviceNet |
| E/A Compatible | Avec fonctionnalité E/S |
| Raccord E/S | 512 entrées / 512 sorties |
| Connecteur d’alimentation en tension IN , Type | Connecteur |
| Connecteur d’alimentation en tension IN , Taille du filetage | M12x1 |
| Connecteur d’alimentation en tension IN, Nombre de pôles | À 4 pôles |
| Connecteur d’alimentation en tension IN, Codage | Codage A |
| Forme du bus | Forme D |
| Température ambiante min. | -10 °C |
| Température ambiante max. | 60 °C |
| Nombre de bobines magnétiques maxi. | 128 |
| Nombre de positions de distributeurs max. | 64 |
| Tension de service des équipements électroniques | 24 V CC |
| Tolérance de tension de l'électronique | -25 % / +25 % |
| Courant absorbé par les équipements électroniques | 0.1 A |
| Tension de service pour actionneurs | 24 V CC |
| Somme des intensités pour distributeurs | 4 A |
| Indice de protection | IP65 |
| Durée de cycle à 256 bits | < 1 ms |
| Tension logique / actuateur | à séparation galvanique |
| Diagnostic | Court-circuit, Sous-tension |
| Extension de module E/S maxi. | 10 |
| Suppression des impulsions parasites selon la norme | EN 61000-6-4 |
| Anti-parasitage selon la norme | EN 61000-6-2 |